ORION+ KIT ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ C ΥΨΟΣ 1200mm (ΜΤΛ) FL468A
EAN
3250610671832
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
133,02 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.200 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος15 mm
-
Μήκος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι