Η μεταλλική πλάτη για πίνακες orion+ με κωδικό FL419A της Hager προσφέρει στιβαρή βάση για στήριξη εξοπλισμού και οργάνωση καλωδίων. Με ανθεκτική κατασκευή και ακριβή εφαρμογή, διευκολύνει την εγκατάσταση και συμβάλλει σε ασφαλή και τακτοποιημένη διάταξη στον πίνακα.
EAN
3250610674567
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.230 mm
-
Πλάτος693 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL419A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 800X1250MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση