Η μεταλλική πλάτη FL416A της σειράς orion+ της Hager για ερμάρια 600x950 mm προσφέρει ασφαλή στήριξη εξοπλισμού και οργανωμένη διαχείριση καλωδίων. Με διαστάσεις 930x543x2 mm και ανθεκτική μεταλλική κατασκευή, εξασφαλίζει υψηλή μηχανική αντοχή, σταθερότητα και εύκολη τοποθέτηση, βελτιώνοντας την οργάνωση και την αξιοπιστία της εγκατάστασης.
EAN
3250610674536
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος930 mm
-
Πλάτος543 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL416A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 600X950MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση