ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 600X800MM FL415A
EAN
3250610674529
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
50,36 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος780 mm
-
Πλάτος543 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι