ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 500X500MM FL409A
EAN
3250610671443
Συσκευασία
1 τμχ
Ομάδα τιμών
B110
Τιμή
26,92 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος480 mm
-
Πλάτος443 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι