Η μεταλλική πλάτη FL404A της σειράς orion+ της Hager για ερμάρια 300x350 mm προσφέρει ασφαλή στήριξη και οργανωμένη τοποθέτηση εξοπλισμού μέσα στον πίνακα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό μέταλλο πάχους 2 mm, εξασφαλίζει στιβαρότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία. Με διαστάσεις 330x243 mm, τοποθετείται εύκολα σε ερμάρια orion+, διευκολύνοντας την εγκατάσταση και την οργάνωση καλωδίων.
EAN
3250610671399
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος330 mm
-
Πλάτος243 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL404A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 300X350MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση