B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ EE855
EAN
3250612258550
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
11,32 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ανιχνευτές κίνησης / ανιχνευτές παρουσίας 4 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση π.χ. σε γωνίες κτιρίων
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE855
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Installation manual
Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°
Installation manual en-GB, nl-NL 2013-12-20
PDF3,11 MB -
Product data sheet
Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF330,58 kB
Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF398,27 kB
Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF426,11 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση