The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • TXC515
    EAN
    3250612256297
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • Ανιχνευτές οροφής
    • Δείτε περισσότερα

    ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL TXC515

    Τιμή
    232,76 €
    / τμχ
    232,76 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL

    TXC515

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Εξαρ­τήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα αισθητήρων κίνησης
    • EE807

      ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

      75,07 €  / τμχ*
    • EE808

      ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

      62,16 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ανίχνευση
    • Γωνία ανίχνευσης
      360 - 360
    • Τύπος αισθητήρα
      Ανιχνευτής κίνησης
    • Οριζόντια γωνία ανίχνευσης
      360 - 360
    Ρυθμίσεις
    • Ελάχιστος κύκλος λειτουρ­γίας
      5 s
    Διαστάσεις
    • Ύψος εγκατάστασης
      3 - 3 m
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      Πλαστικό, Θερμοπλαστικό
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    Εξοπλισμός
    • Δευτερεύ­ουσα είσοδος
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    • Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή
      Ναί
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Βασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX, Μέτρηση έντασης φωτισμού
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι
    Απόσταση προσέγ­γισης
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά
      14 m
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευ­ρικά
      15 m

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXC515
    PDF
    RoHS report TXC515
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXC515 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXC515

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXC515 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXC515

      ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager

      Installation manual en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,25 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Application Guide en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Εικόνα Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Application Guide en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-01-18 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-01-18

      PDF
      118,96 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-01-18 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-01-18

      PDF
      104,74 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-05-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-05-22

      PDF
      404,23 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      85345131 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
      85345131
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      212,17 €
      / τμχ
      212,17 €
      / τμχ
    • 2
      85345126 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      85345126
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      214,79 €
      / τμχ
      214,79 €
      / τμχ
    • 3
      85345175 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
      85345175
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      215,30 €
      / τμχ
      215,30 €
      / τμχ
    • 4
      80960483 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      80960483
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      18,00 €
      / τμχ
      18,00 €
      / τμχ
    • 5
      85345185 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
      85345185
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      213,49 €
      / τμχ
      213,49 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα