The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • TRE720
    EAN
    3250617573740
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ασύρ­ματο KNX - quicklink
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • Δείτε περισσότερα

    QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ + ΔΕΚΤΗ 1 ΕΞ. 10Α IP55 TRE720

    Τιμή
    388,67 €
    / τμχ
    388,67 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ + ΔΕΚΤΗ 1 ΕΞ. 10Α IP55

    TRE720

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Εξαρ­τήματα αισθητήρων κίνησης 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα αισθητήρων κίνησης
    • EE855

      ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞHΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ EE840/850/860/870 ΛΕΥΚΟ

      11,77 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος εγκατάστασης
      4 - 4 m
    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    • Ελάχιστος κύκλος λειτουρ­γίας
      30 s
    Λειτουρ­γίες
    • Μέγιστος κύκλος λειτουρ­γίας
      15 min
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Ναί
    Πεδίο εφαρ­μογής
    • Περιλαμ­βάνεται ο σύνδεσμος bus
      Ναί
    Φωτισμός
    • Ρυθμιζόμενη φωτει­νότητα απόκρισης
      5 - 1.000 lx
    Ανίχνευση
    • Οριζόντια γωνία ανίχνευσης
      220 - 220
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS), πολυαν­θρακικό (PC)
    • Χρώμα
      Μπεζ
    • Κωδικός RAL
      9010
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Προει­δοποίηση απενερ­γοποί­ησης κυκλώματος στους μηχανισμούς ρύθμισης φωτισμού, Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρου­σίας, λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτει­νότητας μέσω μπουτόν, Με κλει­δαριά, Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
    Απόσταση προσέγ­γισης
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά
      16 m
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευ­ρικά
      8 m

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE720
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TRE720 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TRE720

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRE720 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRE720

      QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ + ΔΕΚΤΗ 1 ΕΞ. 10Α IP55

      PDF
    • Other Documents

      Εικόνα Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Other Documents en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • KNX product database

      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      117,73 kB
      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,65 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2022-07-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-07-26

      PDF
      164,19 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      85345126 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      85345126
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      214,79 €
      / τμχ
      214,79 €
      / τμχ
    • 2
      85345179 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
      85345179
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      209,57 €
      / τμχ
      209,57 €
      / τμχ
    • 3
      85345177 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      85345177
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      220,64 €
      / τμχ
      220,64 €
      / τμχ
    • 4
      80960483 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      80960483
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      18,00 €
      / τμχ
      18,00 €
      / τμχ
    • 5
      85345175 - B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
      85345175
      B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1, 1M COMFORT K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      215,30 €
      / τμχ
      215,30 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα