- Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
- Ανιχνευτές οροφής
- Δείτε περισσότερα
ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL TXD505
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης, Ανιχνευτής παρουσίας
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας5 s
-
Ύψος εγκατάστασης3 - 3 m
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό, Θερμοπλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά14 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά15 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXD505
ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, it-IT 2022-06-13
PDF1,25 MB -
KNX product database
ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Application Guide
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Application Guide en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)
Application Guide en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF106,94 kBDeclaration of conformity en-GB 2026-04-27
PDF404,90 kB