- Ασύρματο KNX - quicklink
- Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
- Δείτε περισσότερα
QL AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣ.RF ΜΠΑΤΑΡ.ΛΕΥΚΟΣ TRE520
Τιμή
224,23 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα αισθητήρων κίνησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος εγκατάστασης4 - 4 m
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας30 s
Λειτουργίες
-
Μέγιστος κύκλος λειτουργίας15 min
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης220 - 220
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης220 - 220
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), πολυανθρακικό (PC)
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, κλήση σεναρίου σε κίνηση/μη κίνηση, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά16 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TRE520
QL AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣ.RF ΜΠΑΤΑΡ.ΛΕΥΚΟΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI 2023-02-21
PDF5,26 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TRE520
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5232,75 kBLogiciel d'application ETS du TRE520
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD211,47 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-23
PDF392,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση