Το ρελέ διαρροής CFC440H της Hager, τύπου AC, 3P+N, 40A και ευαισθησίας 300mA προστατεύει τριφασικά κυκλώματα από διαρροές ρεύματος και κινδύνους πυρκαγιάς. Κατάλληλο για οικιακές και μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, διαθέτει Ue 230-400V, Inc 6kA, Idm 1,5kA, συχνότητα 50Hz και προστασία IP20. Με πλάτος 4 στοιχείων (70mm), βιδωτούς ακροδέκτες έως 25mm²/16mm² και τοποθέτηση σε ράγα DIN, εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία και εύκολη εγκατάσταση.
EAN
3250611613817
Συσκευασία
1 τμχ
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 4X40A CFC440H CFC440H
Τιμή
91,09 €
/ τμχ
Διαθεσιμότητα και τιμή κατόπιν αιτήματος
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm1,50 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-16 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C40 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας440 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςAC
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού25 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN8,10 W
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CFC440H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 4X40A
PDF -
Installation manual
Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13
PDF591,91 kB
Notice Inter diff 16-63 A
Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03
PDF705,75 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF298,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση