Το ρελέ διαρροής CFC240H της Hager, τύπου AC, 1P+N, 40A και ευαισθησίας 300mA προστατεύει κυκλώματα από διαρροές προς γη και συμβάλλει στην πυροπροστασία οικιακών και ελαφρών επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Διαθέτει ονομαστική τάση 230V, Inc 6kA, Idm 1,5kA, Ui 500V, Uimp 4kV και προστασία IP20. Με πλάτος 2 στοιχείων (35mm), βιδωτούς ακροδέκτες 1-25mm², συμβατότητα με διχαλωτές μπάρες και τοποθέτηση σε ράγα DIN, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη εγκατάσταση.
EAN
3250611613787
Συσκευασία
1 τμχ
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X40A CFC240H CFC240H
Τιμή
65,16 €
/ τμχ
Διαθεσιμότητα και τιμή κατόπιν αιτήματος
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm1,50 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-16 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C38 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C37 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C34 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C21 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας253 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςAC
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού25 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN3,20 W
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CFC240H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X40A
PDF -
Installation manual
Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13
PDF591,91 kB
Notice Inter diff 16-63 A
Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03
PDF705,75 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF298,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση