ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X25A CFC225H
EAN
3250611613770
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
59,98 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn300 mA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm1,50 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-16 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C25 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C21 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας253 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςAC
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,30 W
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CFC225H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X25A
PDF -
Installation manual
Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13
PDF591,91 kB
Notice Inter diff 16-63 A
Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03
PDF705,75 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-08-26
PDF672,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση