Το ρελέ διαρροής CDC584H της Hager, τύπου AC, 1P+N, 100A και ευαισθησίας 30mA παρέχει αξιόπιστη προστασία από διαρροές ρεύματος και ηλεκτροπληξία σε οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Λειτουργεί στα 230V/50Hz και διαθέτει Inc 10kA, Idm 1,25kA, Uimp 4kV και προστασία IP20. Με πλάτος 2 στοιχείων (36mm), βιδωτούς ακροδέκτες έως 50mm² και τοποθέτηση σε ράγα DIN, προσφέρει εύκολη εγκατάσταση και μεγάλη αντοχή με 10.000 ηλεκτρικούς και 20.000 μηχανικούς κύκλους λειτουργίας.
EAN
3250611622901
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
-
Αριθμός πόλων2
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
-
Τελική ικανότητα διακοπής Idm1,25 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-110 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C95 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C85 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη3,60 - 3,60 Nm
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος2 kV
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικές τάσεις Uimp IEC 60947-36.000 V
-
Μέγιστη τάση λειτουργίας253 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςAC
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 50 mm²
-
Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 50 mm²
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN13,89 W
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 50 °C
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDC584H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 2X100Α
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF374,20 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση