ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA C 6A ARC956D
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C7,23 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C7,13 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C7,03 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C6,92 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C6,81 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C6,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C6,59 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C6,48 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C6,36 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C6,24 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C6,12 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C6 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C5,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C5,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C5,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C5,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C5,49 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C5,38 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)6 kA
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
-
Πόλοι1P+N
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,1 - 2,1 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,1 - 2,1 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςquickconnect
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In2,16 W
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 60 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35,50 mm
-
Βάθος70 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARC956D
ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA C 6A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-10-22
PDF400,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση