B.ROOM CONTROLLER KNX ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ 80660100
EAN
4011334415930
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
476,88 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αξεσουάρ/εξαρτήματα για θερμοστάτη χώρου/θερμοστάτη ρολογιού 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων10 mA
-
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λειτουργίας25 mA
Λειτουργίες
-
Κεντρική λειτουργική μονάδα για πομπό/ενεργοποιητήΝαί
-
Ενσωματωμένος δέκτης DCF77Οχι
-
Δυνατότητα παράλληλης χρήσηςΟχι
-
Με τοπική λειτουργίαΝαί
Υλικά
-
Ομάδα υλικώνΠλαστικό
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος26 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK04
-
Βαθμός προστασίας IPIP21
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Ενεργειακή κλάσηIV (2%)
Τάση
-
Βοηθητική τάση24 - 24 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2014-11-18
PDF4,09 MBInstallation manual en-GB 2021-10-04
PDF2,97 MB -
KNX product database
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD574,69 kBKNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD577,22 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MBApplication Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,82 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-02-26
PDF900,59 kBDeclaration of conformity International 2021-02-26
PDF900,73 kBEU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-04
PDF317,97 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση