Blieskastel, 25. März 2026

 

Hager Schaltersystem gewinnt iF DESIGN AWARD 2026

Das Hager Schaltersystem gewinnt den renommierten iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Produktdesign / Gebäudetechnik. Die unabhängige Jury aus internationalen Designexpertinnen und -experten würdigte das Schaltersystem für seine klare Formsprache, hohe Funktionalität und Nachhaltigkeit.

 

Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit verbinden

 

„Die Idee hinter dem Schaltersystem ist es, eine klare Formsprache, einfache Bedienbarkeit, technologische Anpassungsfähigkeit und einen nachhaltigen Produktlebenszyklus miteinander zu verbinden. Die vier Designlinien sind sowohl visuell als auch technisch mit einer gemeinsamen elektromechanischen Plattform kompatibel. Dadurch können wir eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzerbedürfnisse erfüllen. Ob ästhetische Vorlieben oder Erwartungen an die Benutzererfahrung, von einfachen Anwendungen zu komplexen Anforderungen“, sagt Erwin van Handenhoven, Hager Design Studio Director.

 

IF design award  switches 3


Das Hager Schaltersystem folgt einer minimalistischen Formsprache, die sowohl moderne als auch zeitlose Interieurs ergänzt. Es vereint die Designtradition von Berker mit der Innovationskraft von Hager und basiert auf einer einheitlichen Plattform im 55er-Maß. Es bietet hohe Flexibilität für Neubau und Modernisierung: von klassischen mechanischen Schaltern bis hin zu smarten Anwendungen mit Matter oder KNX Secure-Tastsensoren. Entwickelt wurde das Design des Hager Schaltersystem vom Hager Design Studio in Obernai in Frankreich.

 

Die Jury bewertete das Schaltersystem nach fünf zentralen Kriterien:

  • Idee: Eine relevante und zukunftsorientierte Lösung für moderne Gebäude
  • Form: Klares, intuitives Design mit hoher Nutzeransprache
  • Funktion: Einfache Bedienung und zuverlässige Performance
  • Differenzierung: Eine eigenständige Designsprache der Marke Hager
  • Nachhaltigkeit: Berücksichtigung ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte

 

Die ausgewogene Bewertung zeigt, wie Hager komplexe technologische Anforderungen in einfache und bedeutungsvolle Nutzererlebnisse übersetzt.

 

Das System umfasst mehrere Designlinien (A.1, C.1, A.8, C.8) mit unterschiedlichen Formen, Größen sowie einer großen Auswahl an Farben und Materialien: von Standardvarianten in Schwarz und Weiß bis hin zu hochwertigen Ausführungen in Glas oder Metall.

Dank Rückwärtskompatibilität zu bestehenden Berker-Installationen wird die Modernisierung deutlich vereinfacht, da vorhandene Einsätze weiter genutzt werden können. Digitale Tools wie der Design-Assistent Style Hub, Konfiguratoren und Planungssoftware unterstützen zudem Planung, Konfiguration und Bestellung.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt Hager neue Maßstäbe

Rahmen und Wippen des Standards A.1 und C.1 in Weiß und Schwarz bestehen zu 50 % aus Post-Consumer-Recyclingkunststoff und das System ist Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze Version 4.1. Die Plattform reduziert zudem die Anzahl der Komponenten und optimiert die Produktionsprozesse.


Nach der Auszeichnung von Hager Charge, der innovativen Kombination aus smarter EV-Ladestation und intuitiver mobiler App, im Jahr 2025 mit dem iF DESIGN AWARD Gold, bestätigt diese erneute Auszeichnung Hagers hohe Designkompetenz. Der iF DESIGN AWARD zählt zu den weltweit renommiertesten Designwettbewerben mit über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern. 


  • Über Hager 

    Hager ist ein führender Anbieter intelligenter elektrotechnischer Produkte, Systeme und Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude mit einem Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Seit über 70 Jahren gestaltet das Unternehmen die elektrische Welt von morgen. 13.000 Mitarbeitende entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte und Lösungen für bessere Gebäude und eine bessere Zukunft. 

    Komponenten und Systeme werden an 23 Standorten weltweit produziert und in mehr als 100 Ländern vertrieben. Hager ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland.

Downloads


Pressekontakt

Christoph_ringwald

Christoph Ringwald

Tel : +49 151 205 92 754
clara_posegga

Clara Revon

Tel.: +49 170 6859 506