Smarteres Leben beginnt hier

Hager macht elektrische Installationen intelligenter und ermöglicht es Hausbesitzern sowie kleinen Unternehmen, Energie aktiv zu steuern. Unsere Systeme verbinden Photovoltaik-Anlagen, Speicherlösungen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Geräte im Gebäude zu einer nahtlosen, ganzheitlichen Energiemanagement-Lösung.
Frau beim Gehen

Über unser Wohnbau-Kerngeschäft bieten wir Elektroinstallateuren und Elektrogroßhändlern sichere, einfach zu installierende und leistungsstarke Produkte und Systeme. Ziel ist es, unsere Führungsposition im Wohnungs- und Gewerbebau in den Kernmärkten auszubauen bzw. weiter zu festigen. Zu diesem Zweck haben wir stark in die Bereitstellung digitaler Produktinformationen und integrierter E-Commerce-Lösungen investiert, nicht zuletzt, um den neuen Beschaffungsgewohnheiten des Elektrofachhandels und Großhandels gerecht zu werden. Darüber hinaus modernisieren wir unsere durchgängige digitale Bedarfs- und Produktionsplanung. Das erhöht die Produktverfügbarkeit, stärkt die Lieferkette und verbessert die Liefergenauigkeit. Im Projektgeschäft entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen auf Basis unseres standardisierten


PV-Projekt_Kammerer_Titelbild_RGB_1080x1080

Vom Verbrauch zur Kontrolle

Hager gestaltet Elektroinstallationen intelligenter und ermöglicht es Hausbesitzern sowie kleinen Unternehmen, ihre Energie aktiv zu steuern. Unsere Lösungen vernetzen Photovoltaik, Speicher, E-Mobilität und Geräte im Gebäude zu einem durchgängigen, intuitiven Energiesystem.
hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-one-pwmy-lifestyle-b2c-001-de-de-11-2025-squ1080x1080

Intelligent, integriert, mühelos

Von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge über Lastmanagement bis hin zur Überwachung bieten wir das elektrische Rückgrat für mehr Unabhängigkeit und Energieeffizienz – einfach in der Anwendung, leicht zu integrieren und bereit für die Energiewende.
solarroofs_1080x1080

Energie intelligenter speichern und nutzen

Mit intelligenten Energiespeichern, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und einem fortschrittlichen Energiemanagement sorgen wir dafür, dass überschüssige Solarenergie nicht ungenutzt bleibt und der tägliche Energieverbrauch effizienter und nachhaltiger wird. Gemeinsam unterstützen diese Lösungen Haushalte und Unternehmen dabei, unabhängiger zu werden, ihre Abhängigkeit vom Netz zu reduzieren und gleichzeitig Installation und Betrieb einfach zu halten.


Sichere und effiziente Energie für Wohngebäude und Unternehmen


Seit über sieben Jahrzehnten prägt Hager die moderne Elektroverteilung, das Herz jeder zuverlässigen Installation. In Wohnhäusern und kleinen Betrieben weltweit verbinden unsere Lösungen für den Wohn- und Gewerbebereich bewährte Sicherheit mit funktionalem Design. So arbeitet jeder Stromkreis effizient und Nutzer profitieren von einem zuverlässigen Sicherheitsgefühl.
residential_women_1080x1080

Intelligente Elektrifizierung – zuhause und unterwegs


Die witty plus macht Einfamilienhäuser und kleine Gewerbegebäude zu einem Bestandteil der Energiewende. Die kompakte, wandmontierte Ladestation mit bis zu 22 kW passt ihre Ladeleistung dynamisch an den tatsächlichen Energieverbrauch an und sorgt so dafür, dass jeder Kilowatt optimal genutzt wird.Dank integriertem, intelligentem Lastmanagement verhindert die witty plus Überlastungen, steuert den Energiefluss zwischen Elektrofahrzeug und Gebäude und arbeitet nahtlos mit erneuerbaren Energiequellen zusammen. Ein intuitives Lichtsignalsystem informiert auf einen Blick, während das robuste Design den Einsatz im Innen- wie Außenbereich ermöglicht.Über die Hager Charge App lässt sich der Ladevorgang komfortabel überwachen und steuern. Sicher, effizient und kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen bringt die witty plus intelligente Energietechnik in jedes Gebäude – Schritt für Schritt.
Hager_Charger_Phone_RGB_1080x1080

Vernetzte Systeme für mehr Lebensqualität


Ein- und Mehrfamilienhäuser spielen eine zentrale Rolle in der Energiewende, und gemeinsame Effizienz beginnt mit einer smarten, zukunftssicheren Infrastruktur. Hager ermöglicht die Energieinfrastruktur, die gemeinschaftliche Wohnräume versorgt: von der Hauptverteilung und lokalem Lastmanagement über Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und gemeinschaftliche Batteriespeicher bis hin zu integrierter Messung. Wir vernetzen alle Komponenten, sodass Energie effizient über das gesamte Grundstück fließt.
residential_1080x1080