Eficia by Hager
Eficia ist auf die Energieeffizienz von Gewerbegebäuden spezialisiert. Wir bieten eine innovative Lösung zur Steuerung energieintensiver Anlagen (HLK, Beleuchtung usw.), die dank intelligenter Skripte und eines rund um die Uhr verfügbaren Teams von Energiespezialisten Energieeinsparungen von bis zu 40 % ermöglicht.
Intelligente Lösungen für mehr Energieeffizienz
Eficia nutzt modernste Datenanalyse, intelligente Algorithmen und das Fachwissen eigener Expertenteams, um Gebäude intelligent und selbstregulierend zu machen. Beleuchtung, Klima- und Lüftungssysteme sowie andere Anlagen werden aus der Ferne gesteuert und flexibel an die jeweiligen Aktivitäten im Gebäude angepasst. Von der Installation bis zur Programmierung übernimmt Eficia den gesamten Prozess intern und sorgt so für einen nahtlosen Betrieb.

Langfristige Einsparungen nachhaltig sichern
Mit einem ganzheitlichen Ansatz sorgt Eficia für dauerhafte Energieeinsparungen, gewährleistet den Komfort der Nutzer und stellt die Einhaltung lokaler sowie europäischer Vorschriften sicher. Gleichzeitig vereinfacht Eficia den Gebäudebetrieb und erleichtert die Wartung durch proaktive Benachrichtigungen über die Anlagenleistung.

Einzigartiger 24/7-Service
Eficia bietet ein vollständig ausgelagertes, fernüberwachtes Energiemanagement und hebt sich damit klar von anderen ab. Von der Installation smarter Geräte über den Betrieb der Anlagen bis hin zur Datenauswertung im firmeneigenen Energy Center übernimmt Eficia alle Schritte. Kunden profitieren so von einer Kombination aus höchster Fachkompetenz und Effizienz.