Obernai, le 25 mars 2026
Hager One lauréat de l’iF DESIGN AWARD 2026
Le système d’interrupteurs Hager One a été récompensé par le prestigieux iF DESIGN AWARD 2026 dans la discipline Product Design / Building Technology. Le jury indépendant, composé d’experts internationaux en design, a salué son langage esthétique épuré, sa fonctionnalité optimale et son approche durable.
Un design au service de la simplicité, de la performance et de la durabilité
« Le système d’interrupteurs One est née de la volonté d’allier forme et fonction pour offrir une cohérence esthétique, une utilité optimale, une adaptabilité technologique et un cycle de vie durable. Les quatre lignes de design, compatibles visuellement et techniquement avec une plateforme électromécanique unique, répondent à une grande diversité de besoins – des préférences esthétiques aux attentes en matière d’expérience utilisateur, des usages les plus basiques aux exigences les plus sophistiquées »,
explique Erwin van Handenhoven, Hager Design Studio Director.

Le nouveau système d’interrupteurs Hager One se distingue par un design épuré et minimaliste, s’intégrant harmonieusement dans des intérieurs tant contemporains qu’intemporels. Ses formes géométriques, déclinées en quatre lignes de design cohérentes, allient durabilité et polyvalence esthétique.
Fruit de l’héritage design de Berker et de l’innovation de Hager, ce système repose sur une plateforme unifiée de 55 mm, offrant une flexibilité maximale pour les constructions neuves comme pour les rénovations. Il couvre un large éventail d’applications, des interrupteurs mécaniques classiques aux solutions intelligentes compatibles Matter ou KNX Secure. L'esthétique du système Hager One a été conçu par le Hager Design Studio à Obernai (France).
Cinq critères clés récompensés par le jury :
- Idée : Une solution pertinente et tournée vers l’avenir pour les bâtiments modernes
- Forme : Un design clair, intuitif et engageant
- Fonction : Une utilisation simple et une performance fiable
- Différenciation : Un langage design unique, reflétant la marque Hager
- Durabilité : Une conception respectueuse de l’environnement et socialement responsable
Cette évaluation équilibrée illustre la capacité de Hager à transformer des exigences technologiques complexes en expériences utilisateur simples et significatives.
Le système propose quatre lignes de design (A.1, C.1, A.8, C.8) aux formes et dimensions variées, ainsi qu’une large gamme de couleurs et matériaux – des versions standards en noir et blanc aux finitions premium en verre ou métal.
Les cadres et enjoliveurs des modèles standard A.1 et C.1, disponibles en noir et en blanc, sont composés à 50 % de plastique recyclé post-consommation. Le système est par ailleurs certifié Cradle to Cradle® Full Scope Bronze Version 4.1. La plateforme permet également de réduire le nombre de composants et d’optimiser les processus de production.
Cette distinction s’inscrit dans la continuité de l’iF DESIGN AWARD Gold 2025 décerné à Hager Charge, solution innovante combinant une borne de recharge pour véhicules électriques et son application mobile. Elle confirme ainsi la vision design à long terme de Hager et renforce sa position de leader en innovation dans le domaine des technologies du bâtiment. Avec plus de 10 000 candidatures en provenance de 68 pays, l’iF DESIGN AWARD reste l’un des concours de design les plus prestigieux au monde.
-
A propos de Hager
Hager est un fournisseur de premier plan de produits, systèmes et solutions électriques intelligents et de haute qualité pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 3 milliards d’euros, l’entreprise façonne le monde électrique de demain depuis plus de 70 ans.
Ses 13 000 collaborateurs développent, produisent et commercialisent des solutions pour de meilleurs bâtiments et un avenir meilleur. Les composants et systèmes sont fabriqués sur 23 sites dans le monde et distribués dans plus de 100 pays. Hager est une entreprise familiale internationale dont le siège est situé en Allemagne.