Un partenariat inscrit dans la durée axé sur la performance

Depuis 2014, Hager est engagé auprès de l’équipe de course de Superbikes la plus performante de l'histoire,  Partenaire titre depuis 2024 la Hager PBM Racing Team vise cette année un dixième titre historique sur le circuit anglais Bennetts Bristish Superbikes. 

1080x720-6

Depuis 1955, le succès de Hager repose en grande partie sur le courage et sur la création de relations fiables et authentiques. Notre partenariat avec BPM est un exemple concret de ces valeurs. En plus d'être associé à l'équipe de course la plus performante de ces 10 dernières années, ce partenariat nous offre chaque saison l’opportunité de développer et d’entretenir les relations avec nos clients passionnés en leur offrant une expérience inoubliable lors de chacune des 11 courses du British Superbike.

L’équipe PBM

L'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat britannique de Superbike est entrée dans une nouvelle ère en 2024 lorsqu'elle est devenue PBM Racing. Les jumeaux Jordan et Frank Bird sont désormais copropriétaires et dirigeants de l'équipe, créée il y a près de 30 ans par leur père, feu Paul Bird. 

En 2025, l'équipe se lance à la conquête de son 10ème titre avec le retour de l'Anglais Scott Redding au guidon de la Ducati Panigale V4R en remplacement de Glenn Irwin, blessé lors de la quatrième manche  Knockhill.

Chiffres clés :
147 victoires en course
9 titres de champion BSB
Ducati_web_1080x720_Pic3

Le British Superbikes

Le championnat britannique de Superbike Bennetts (BSB) est la plus grande série de courses de motos au monde. Les 27 meilleurs pilotes s'affrontent lors de 11 courses organisées au Royaume-Uni de mai à octobre.

Pour suivre le classement et les prochaines courses, cliquez ici.
Course moto