12. Oktober 2026
EXPO REAL 2026: Energiemanagement im großen Maßstab
Vom 5. bis 7. Oktober waren Hager, E3/DC und advizeo by Hager mit einem gemeinsamen Stand auf der EXPO REAL 2026 in München vertreten. Auf Europas führender Fachmesse für Immobilien und Investitionen diskutiert die Branche über die Zukunft der Immobilienwirtschaft: von Eigentümerschaft und Investment über Projektentwicklung bis zu Asset- und Facility-Management.
Unter dem Motto „Energiemanagement im großen Maßstab“ zeigten die drei Marken, wie Gebäude und Immobilienportfolios auf Elektrifizierung, strengere gesetzliche Vorgaben und steigende Anforderungen an die Energieeffizienz reagieren können.
EXPO REAL auf einen Blick
• 1.777 Aussteller aus 37 Ländern
• 42.000 Besucherinnen und Besucher aus 74 Ländern
• 7 Messehallen auf 76.000 m² Ausstellungsfläche
Vom einzelnen Gebäude zum ganzen Portfolio
Für viele Immobilienunternehmen reicht es längst nicht mehr, ein einzelnes Gebäude zu optimieren. Gefragt ist ein Überblick über den Energieverbrauch von Dutzenden oder gar Hunderten Standorten, und der beginnt bei verlässlichen Daten. Nur mit konsistenten, belastbaren Daten lassen sich Standorte vergleichen, Handlungsbedarf erkennen und Fortschritte im Zeitverlauf verfolgen.
Auf der EXPO REAL zeigte advizeo by Hager, wie digitalisierte Energiedaten diese Transparenz schaffen. Die Lösungen von advizeo vernetzen Gebäude, überwachen den Energieverbrauch und unterstützen dabei, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, so auch nach dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) und dem Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG).
Das Fachpublikum aus der Immobilienwirtschaft konnte sich vor Ort ein Bild davon machen, wie sich dieser Ansatz für Portfolios jeder Größe umsetzen lässt. In den Gesprächen zeigte sich ein grundlegender Wandel der Branche: weg von einzelnen Effizienzmaßnahmen, hin zu einem Energiemanagement für das gesamte Portfolio.
Flexibilität wird zum Wertfaktor
Mit der Elektrifizierung verändert sich die Rolle von Gebäuden: Sie verbrauchen nicht mehr nur Strom, sondern erzeugen ihn zunehmend selbst, speichern und steuern ihn.
Vor diesem Hintergrund machte E3/DC auf die wachsende Bedeutung flexibler Energienutzung aufmerksam. Am Beispiel des Gewerbespeichers qntm erläuterte das Team, wie sich mit Batteriespeichern Lasten verschieben, Lastspitzen kappen (Peak Shaving) und vor Ort erzeugter Strom aus erneuerbaren Quellen besser nutzen lassen.
Dabei ging es um mehr als den Speicher selbst. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich Gebäude auf dynamische Strompreise, einen wachsenden Anteil erneuerbarer Energien und neue Netzanforderungen einstellen können. So wird Energiemanagement zum Schlüssel für einen effizienteren und wirtschaftlicheren Gebäudebetrieb.
Wo alles zusammenläuft
Voraussetzung für all das ist eine leistungsfähige elektrische Infrastruktur, die immer komplexere Energieflüsse verteilt und aufeinander abstimmt.
Am Stand zeigte Hager, wie Elektroverteilung, Schutztechnik, E-Mobilität und Energiemanagement ineinandergreifen und moderne Energiesysteme möglich machen. Je verbreiteter Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und Speicher werden, desto wichtiger sind intelligente Systeme, die Energie sicher, zuverlässig und effizient steuern.
Statt die einzelnen Technologien getrennt zu betrachten, konnten die Gäste nachvollziehen, wie sie in einem vernetzten, erweiterbaren Gesamtsystem zusammenspielen.
Drei Marken, ein Ansatz
Mit Hager, advizeo by Hager und E3/DC bot der gemeinsame Stand einen umfassenden Blick auf die Energiezukunft von Gebäuden und Immobilienportfolios. Ob die Gespräche bei der elektrischen Infrastruktur, dem Gebäudebetrieb, den Energiedaten oder den Speichern ansetzten: Am Ende ging es immer darum, Energie in Gebäuden intelligenter, flexibler und transparenter zu nutzen.
Wir bedanken uns bei allen, die uns am Stand besucht, ihre Projekte vorgestellt und sich mit unseren Teams ausgetauscht haben. Wir freuen uns darauf, die Gespräche fortzusetzen.





