advizeo by Hager präsentiert den KI-gestützten Energy Copilot

04. Mai 2026

 

Der Energy Copilot von advizeo by Hager, entwickelt im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Métropole du Grand Paris und Tilt, übernimmt das Energiemanagement für Gebäude und verwandelt komplexe Daten in klare Handlungsempfehlungen. Der intelligente Assistent ist bereits in über 7.000 Gebäuden im Einsatz und beweist, wie KI den Energieverbrauch optimieren kann.

Der Energy Copilot von advizeo by Hager wurde in Zusammenarbeit mit der Métropole du Grand Paris und dem KI-Spezialisten Tilt im Rahmen des französischen Förderprogramms für KI-Lösungen im Dienste der ökologischen Wende (France 2030) entwickelt. Die KI-gestützte Lösung übernimmt die Energieüberwachung und -steuerung in Gebäuden und wird nach erfolgreichen Tests in neun Gemeinden nun in 54 Kommunen mit über 7.000 Gebäuden eingesetzt. Der Copilot hilft, den Energieverbrauch zu senken, Kosten zu sparen und regulatorische Vorgaben einzuhalten – ganz ohne Abstriche bei Komfort oder Effizienz. 

Energy co-pilot

Energiemanagement neu gedacht

Der Energy Copilot ist in die Plattform savee von advizeo integriert und funktioniert wie ein intelligenter Berater für Energiefragen. Er erkennt nicht nur Ineffizienzen, sondern schlägt auch konkrete Maßnahmen vor – etwa die Anpassung von Heizungs- und Kühlsystemen oder die Priorisierung von Sanierungsprojekten. Dabei geht er noch einen Schritt weiter:
• Datenanalyse in Echtzeit: Der Copilot erkennt automatisch Optimierungspotenziale im Energieverbrauch.
• Maßgeschneiderte Empfehlungen: Jeder Vorschlag wird mit einer klaren Kosten-Nutzen-Analyse untermauert.
• Einfache Umsetzung: Mit nur einem Klick können die Empfehlungen in den Aktionsplan übernommen werden.
• Dynamische Anpassung: Wetter und Netzflexibilität werden berücksichtigt, um den Energieverbrauch stetig zu optimieren. 

„Kommunen sind allein durch ihre Gebäude und ihren Betrieb für 15% der französischen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wir sind stolz, unsere Expertise in ein Projekt dieser Größenordnung einzubringen. Unser nächstes Ziel ist es, gemeinsam mit Pilotgemeinden den effizientesten Weg zur Erreichung der DEET-Vorgaben für ihre Gebäudebestände zu finden.“ Cyril Sailly, Präsident und Gründer von advizeo

Erprobte Lösungen für die Energiewende

Der Energy Copilot wurde im Rahmen des Programms „ApproprIAtion Métropolitaine“ der Métropole du Grand Paris entwickelt und zeigt bereits Wirkung:
• 54 Kommunen in der Region Paris nutzen das Tool, um ihr Energiemanagement zu vereinfachen.
• In den Gemeinden Neuilly-sur-Marne, Colombes und Nanterre werden aktuell die prädiktiven Steuerungsfunktionen getestet, um den Energieverbrauch mit den Netzanforderungen abzustimmen.
• Fast 7.000 Standorte werden bereits über die savee-Plattform überwacht, die eine solide Datengrundlage für die KI-basierten Empfehlungen schaffen.

Neue Funktionen, neue Möglichkeiten

Nach der erfolgreichen Pilotphase plant advizeo by Hager, den Energy Copilot auf weitere Regionen in Frankreich und Europa auszuweiten. Das Tool hilft Organisationen, mit minimalem Aufwand Energiekosten zu senken und regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Zudem ermöglicht der Einsatz von KI, Entscheidungen schneller und intelligenter zu treffen, die Netzflexibilität zu unterstützen und zu einem nachhaltigeren Energiesystem beizutragen.
In den nächsten sechs Monaten wird der Copilot von derzeit 5.000 auf über 50.000 Standorte öffentlicher und privater Organisationen ausgerollt. Zudem werden weitere Kommunen im Großraum Paris am Demonstrationsprojekt für netzflexibles Gebäudemanagement teilnehmen. Geplante Updates umfassen Empfehlungen für Gebäudesanierungen sowie die Anzeige geschätzter Einsparungen in kWh und Euro für jede Maßnahme. So wird es noch einfacher, Prioritäten zu setzen und Energiesparmaßnahmen umzusetzen.

Sie wollen Ihr Einsparpotenzial erschließen und einen Aktionsplan erstellen?

Mehr über den Energy Copilot von advizeo by Hager erfahren Sie auf https://www.advizeo.io/de/.