Blieskastel, 11. März 2026


Hager gewinnt Designplus Award für 
Ladestation witty park 2

Hager gewinnt den Designplus Award by Light + Building in der Kategorie Sustainability & Future Energy+ für seine neue Ladestation witty park 2. Mit durchdachtem Design, hoher Benutzerfreundlichkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten setzt die Lösung neue Maßstäbe für die Ladeinfrastruktur.

Der Designplus Award würdigt herausragende Designlösungen aus den Bereichen Licht, Elektrotechnik sowie Haus- und Gebäudeautomation. Ausgezeichnet werden Produkte, die Innovation, Funktionalität, gestalterische Qualität und Nachhaltigkeit überzeugend miteinander verbinden. Die Gewinner werden von einer unabhängigen Fachjury ausgewählt und auf der Weltleitmesse Light + Building in Frankfurt einem internationalen Fachpublikum präsentiert.


In ihrer Begründung hebt die Jury insbesondere das Zusammenspiel aus Gestaltung, Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit hervor: witty park 2 sei eine ästhetisch überzeugende und intuitiv bedienbare Ladestation mit zwei Ladepunkten à 22 kW, die sowohl als Twin-Wallbox als auch als freistehende Duo-Ladesäule eingesetzt werden kann.

Das System überzeuge unter anderem durch sein 8-Zoll-Farbdisplay, eine sichere und optional eichrechtskonforme Abrechnung sowie eine Nutzerführung, die den Bedienkomfort von DC-Ladestationen auf eine AC-Infrastruktur überträgt.
designplus_produkt_1080x720

Darüber hinaus würdigte die Jury die installationsfreundliche Systemarchitektur: Eine einzige Zuleitung, einfache Montage und eine schnelle Inbetriebnahme reduzieren Aufwand und Komplexität deutlich. Gleichzeitig ermöglicht die Anbindung über LAN oder LTE eine zuverlässige Fernüberwachung des Betriebs, während die OCPP-Kompatibilität die Integration in unterschiedliche Backend-Systeme und damit langfristige Zukunftssicherheit gewährleistet.

 

Daniel Spoenemann, Industrial Designer bei Hager sagte:

„Bei witty park 2 stand für uns im Mittelpunkt, eine Ladelösung zu entwickeln, die technologische Leistungsfähigkeit mit einer klaren, nutzerorientierten Gestaltung verbindet. Unser Ziel war es, komplexe Ladeinfrastruktur so einfach und intuitiv wie möglich erlebbar zu machen. Dass dieses Konzept nun mit dem Designplus Award ausgezeichnet wurde, bestätigt unseren Anspruch, Design, Funktionalität und Nutzererlebnis konsequent zusammenzudenken.“

 

Die Ladestation ermöglicht damit eine besonders intuitive Bedienung. Gleichzeitig reduziert das System dank einfacher Montage und schneller Inbetriebnahme den Installationsaufwand deutlich.

 

Auch in puncto Betrieb und Zukunftssicherheit überzeugt witty park 2: Über LAN oder LTE kann die Ladeinfrastruktur zuverlässig aus der Ferne überwacht werden.

 

Mit dem Doppellader witty park 2 setzt Hager damit einen klaren Akzent für effiziente, komfortable und zukunftssichere Ladeinfrastruktur im halböffentlichen und öffentlichen Raum.

  • Über Hager 

    Hager ist ein führender Anbieter intelligenter elektrotechnischer Produkte, Systeme und Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude mit einem Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Seit über 70 Jahren gestaltet das Unternehmen die elektrische Welt von morgen. 13.000 Mitarbeitende entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte und Lösungen für bessere Gebäude und eine bessere Zukunft.


    Komponenten und Systeme werden an 23 Standorten weltweit produziert und in mehr als 100 Ländern vertrieben. Hager ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland.


Downloads


Pressekontakt

Christoph_ringwald

Christoph Ringwald

Tel : +49 151 205 92 754
clara_posegga

Clara Revon

Tel.: +49 170 6859 506