Obernai, le 11 mars 2026
Hager remporte le Designplus Award pour la borne de recharge witty park 2
Hager a remporté le Designplus Award by Light + Building dans la catégorie Sustainability & Future Energy+ pour sa nouvelle borne de recharge witty park 2. Grâce à un design soigné, une grande facilité d’utilisation et des possibilités d’application variées, cette solution établit de nouvelles références pour les infrastructures de recharge.
Le Designplus Award distingue des solutions de design remarquables dans les domaines de l’éclairage, de l’électrotechnique ainsi que de l’automatisation des bâtiments. Il récompense des produits qui associent avec succès innovation, fonctionnalité, qualité de conception et durabilité. Les lauréats sont sélectionnés par un jury d’experts indépendant et présentés à un public professionnel international lors du salon mondial Light + Building à Francfort.
La witty park 2 est décrite comme une borne de recharge esthétique et intuitive, dotée de deux points de charge de 22 kW chacun, pouvant être utilisée soit comme wallbox double, soit comme borne de recharge autonome.

Le système se distingue notamment par son écran couleur de 8 pouces, une facturation sécurisée et, en option, conforme à la réglementation métrologique, ainsi qu’une interface utilisateur qui transpose la simplicité d’utilisation des stations de recharge DC vers l’infrastructure AC.
Le jury a également salué l’architecture du système, pensée pour faciliter l’installation. Une seule alimentation électrique, une installation simple et une mise en service rapide permettent de réduire considérablement les efforts et la complexité. Par ailleurs, la connexion via LAN ou LTE permet une supervision fiable à distance de l’infrastructure de recharge, tandis que la compatibilité OCPP garantit l’intégration dans différents systèmes backend et assure une grande pérennité.
Daniel Spoenemann, Industrial Designer chez Hager, déclare :
« Avec witty park 2, notre objectif était de concevoir une solution de recharge qui associe performance technologique et design clair, centré sur l’utilisateur. Nous voulions rendre l’infrastructure de recharge aussi intuitive et accessible que possible. Le Designplus Award confirme aujourd’hui notre volonté de penser ensemble design, fonctionnalité et expérience utilisateur. »
La borne de recharge offre ainsi une utilisation particulièrement intuitive tout en réduisant sensiblement les efforts d’installation grâce à un montage simple et une mise en service rapide.
La witty park 2 se distingue également par sa fiabilité en exploitation et sa pérennité. L’infrastructure de recharge peut être surveillée à distance via LAN ou LTE.
Avec la borne double witty park 2, Hager affirme ainsi son engagement en faveur d’infrastructures de recharge efficaces, confortables et pérennes dans les environnements semi-publics et publics.
-
A propos de Hager
Hager est un fournisseur de premier plan de produits, systèmes et solutions électriques intelligents et de haute qualité pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 3 milliards d’euros, l’entreprise façonne le monde électrique de demain depuis plus de 70 ans.
Ses 13 000 collaborateurs développent, produisent et commercialisent des solutions pour de meilleurs bâtiments et un avenir meilleur. Les composants et systèmes sont fabriqués sur 23 sites dans le monde et distribués dans plus de 100 pays. Hager est une entreprise familiale internationale dont le siège est situé en Allemagne.