witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol. XVR111STI
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsHager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement11 kW
-
Puissance raccordée0,1 - 11 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie3
-
Courant nominal IN16 A
-
Quantité des points de chargement1
-
Avec gestion de chargeOui
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Type de connexion / priseType 2S
-
Hauteur370 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur150 mm
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Équipement d'alimentation pour véhicule électrique, Mode EVSE de l'énergie, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesCustom
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
-
Montage surMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Tension nominale400 - 400 V
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XVR111STI
Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S +TIC
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR 2026-10-26
PDF18,36 MB -
Manuel
Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF15,21 MB -
Flyer
Borne witty one : leaflet de lancement
Flyer fr-FR 2024-07-26
PDF602,53 kB -
Logiciel
Logiciel International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
BIM Objets Revit
BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11
RFA740,00 kBBIM Objets Revit fr-FR 2026-02-11
RFA644,00 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04
PDF451,23 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-12-06
PDF718,32 kB -
Training
Décomposez la mise en service d’une borne de recharge
EMO940
URL