witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol. XVR107S
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 7 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement7 kW
-
Puissance raccordée0,1 - 7 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie1
-
Courant nominal IN32 A
-
Quantité des points de chargement1
-
Avec gestion de chargeNon
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Type de connexion / priseType 2S
-
Hauteur370 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur150 mm
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Équipement d'alimentation pour véhicule électrique, Mode EVSE de l'énergie, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesCustom
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
-
Montage surMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Tension nominale230 - 230 V
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XVR107S
Borne de recharge witty one 1x7kW 1ph+N prise T2S
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2024-11-21
PDF18,37 MB
Guide d'installation fr-FR, fr-CH, fr-BE 2026-10-26
PDF23,31 MB -
Manuel
Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF15,21 MB -
Logiciel
Logiciel International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-10-23
PDF369,15 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2025-12-14
PDF304,79 kB