Borne witty one 7kW prise T2S +TIC • XVR107STI | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Bornes de recharge
            • Bornes de recharge
            • witty one
            • XVR107STI
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE

            Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE

            XVR107STI

            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            XVR107STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE
            • Bornes de recharge

            Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE XVR107STI

            La borne de recharge Witty One XVR107STI Hager offre une puissance de 7 kW en monophasé. Dotée d'une prise Type 2, elle est compatible avec la majorité des véhicules électriques. La certification IP55 garantit une résistance optimale aux intempéries, idéale pour une installation extérieure. La fonctionnalité Télé-Information Client assure la gestion dynamique des recharges grâce à la connexion à un compteur Linky par exemple, tandis que l'application Bluetooth permet une utilisation simplifiée
            EAN
            3250610001394
            Conditionnement
            1 Pièce
            Outils de conception
            • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
            Prix
            940,00 €
            HT/ Pièce *
            940,00 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 4 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 2 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
            • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
            • XVA130

              Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

              450,00 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • XVA135

              Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

              470,00 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • XVA137

              Extension de base pour witty one

              160,00 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • XVA205

              Carte option TIC RF

              100,00 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • XEVA713

              Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 5m

              450,00 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • XEVA714

              Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 1P 7,5m

              550,00 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Puis­sance
            • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
              7 kW
            • Puis­sance raccordée
              0,1 - 7 kW
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Alimen­ta­tion élec­trique
            • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
              1
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              32 A
            Connec­ti­vité
            • Quan­tité des points de char­ge­ment
              1
            Fonc­tions
            • Avec gestion de charge
              Oui
            Equi­pe­ment
            • Nombre de prises domes­tiques
              0
            • Avec disjonc­teur de protec­tion
              Non
            • Avec sortie à manque de courant
              Oui
            Raccor­de­ment
            • Type de connec­tion/­prise
              Type 2S
            Dimen­sions
            • Hauteur
              370 mm
            • Largeur
              250 mm
            • Profon­deur
              150 mm
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Montage mural
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP54
            • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
              IK10
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 50 °C
            Tension
            • Tension nomi­nale
              230 - 230 V
            Matière
            • Matière
              Plas­tique

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Attestations et documents

            Fiche PEP en-GB 2024-08-01
            PDF
            409,18 kB
            REACH declaration XVR107STI (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration XVR107STI (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image XVR107STI | Hager France

              Image produit XVR107STI

            • Mode d'emploi

              Image Mode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-09 | Hager France

              Mode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-09

              PDF
              13,67 MB
            • Manuel

              Image Manuel International 2024-09-12 | Hager France

              Manuel International 2024-09-12

              PDF
              18,39 MB
            • Flyer

              Image Borne witty one : leaflet de lancement | Hager France

              Borne witty one : leaflet de lancement

              Flyer fr-FR 2024-07-26

              PDF
              602,53 kB
            • Information produit

              Image wity one : fiche technique | Hager France

              wity one : fiche technique

              Information produit fr-FR 2024-10-29

              PDF
              408,26 kB
            • Outils

              Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

              Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

              Le logiciel de conception de tableaux électriques.

              URL
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04

              PDF
              451,23 kB
              Image EU Declaration of Conformity | Hager France

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-12-06

              PDF
              718,32 kB
            Plus de documentation

            Pièce de rechange

            Voir plus

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              4
            • 1
              XVR107SCC - Witty one borne de recharge fleet IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPPcc@h+MID
              XVR107SCC
              Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S pour véhicule de société
              Prix
              1 185,00 €
              HT/ Pièce *
              1 185,00 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
              XVR107STP
              Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
              Prix
              1 155,00 €
              HT/ Pièce *
              1 155,00 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              XVR111SCC - Witty one borne de recharge fleet IP54 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APPBLE+OCPPcc@h+MID
              XVR111SCC
              Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S pour véhicule de société
              Prix
              1 258,00 €
              HT/ Pièce *
              1 258,00 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              XVR111STI - Borne de recharge Witty one IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP BLE
              XVR111STI
              Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S +TIC
              Prix
              950,00 €
              HT/ Pièce *
              950,00 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025