Le pack XVC107STP est constitué de la witty one borne de recharge 1P 7,4kW, d'une carte TIC filaire et des protections monophasées. La borne est équipée d'une prise T2S, elle est IP55 et IK10. Sa gestion dynamique est compatible avec la TIC standard et historique, la TIC standard permet l'optimisation solaire basic (charge surplus). La connexion au réseau est possible avec son Wifi intégré. Compatible ISO 15-118. L'app HagerCharge permet une utilisation simplifiée en local et à distance
EAN
3250610167038
Conditionnement
1 Pièce
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+ISO+Wifi+Protections XVC107STP
Prix
1 331,50 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 7 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Puissance max. par point de chargement7 kW
-
Puissance raccordée0,1 - 7 kW
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie1
Courant électrique
-
Courant nominal IN32 A
Connectivité
-
Quantité des points de chargement1
Fonctions
-
Avec gestion de chargeOui
Equipement
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionOui
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
Raccordement
-
Type de connexion / priseType 2
Dimensions
-
Hauteur370 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur150 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 50 °C
Tension
-
Tension nominale220 - 240 V
Matière
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation