La XVC122S witty one est une borne de recharge 1P 7,4kW/22kW. La borne est équipée d'une prise T2S, elle est IP55 et IK10. Elle est compatible avec les cartes de gestion gestion dynamique comme la TIC (XVA200, XVA205) ou la carte à tore (XVA310 et 330). La TIC standard et la carte tore permettent l'optimisation solaire basic. La connexion au réseau est possible avec son Wifi intégré. Compatible ISO 15-118. L'app HagerCharge permet une utilisation simplifiée en local ou à distance.
EAN
3250610167021
Conditionnement
1 Pièce
witty one borne de recharge IP55 1x7kW/22kW 1P T2+RFID+ISO+Wifi XVC122S
Prix
955,00 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Puissance max. par point de chargement22 kW
-
Puissance raccordée0,1 - 22 kW
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie3
Courant électrique
-
Courant nominal IN32 A
Connectivité
-
Quantité des points de chargement1
Fonctions
-
Avec gestion de chargeNon
Equipement
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
Raccordement
-
Type de connexion / priseType 2
Dimensions
-
Hauteur370 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur150 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 50 °C
Tension
-
Tension nominale380 - 415 V
Matière
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XVC122S
Borne de recharge 22kW tri prise one
PDF -
Manuel
Manuel en-GB 2026-11-02
PDF15,82 MB
Plus de documentation