Plaque de finition gallery 1 poste solar alu, aluminium or brossé WXP7202
Également disponible en
Configurer le produit
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 2 produit(s) disponible(s) -
Alimentation USB 1 produit(s) disponible(s) -
Touche pour boutton-poussoir 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurJaune doré
-
Code Pantone8383c
-
MatériauAluminium
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
-
Hauteur88 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Montage surMontage mural
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Type de joint de recouvrementEmbout
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP7202
Plaque de finition gallery 1 poste solar alu, aluminium or brossé
PDF -
Flyer
Flyer_gallery_8_pages_2026
Flyer appareillage mural gallery 2026
PDF1,18 MB -
Outils
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB