The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Plaques
    • WXP7213
    EAN
    3250610130476
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Plaques

    Plaque gallery 3 postes horizontale 71 mm solar alu, aluminium or brossé WXP7213

    Prix
    160,17 €
    HT/ Pièce *
    160,17 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Jaune doré
    Jaune doré
    Jaune doré
    Or
    Or
    Nombre de postes
    1
    1
    2
    2
    3
    3

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque gallery 3 postes horizontale 71 mm solar alu, aluminium or brossé

    WXP7213

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXA465
    WXA465
    Support gallery triple Horizontale and Verticale
    13,69 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Touche pour bout­ton-­pous­soir 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Touche pour bout­ton-­pous­soir
    • WXE302S

      Enjoliveur 2 boutons poussoirs KNX gallery sand, plastique sable mat

      16,46 € HT  / Pièce*
    • WXE304S

      Enjoliveur 4 boutons poussoirs KNX gallery sand, plastique sable mat

      23,94 € HT  / Pièce*
    • WXE306S

      Enjoliveur 6 boutons poussoirs KNX gallery sand, plastique sable mat

      29,89 € HT  / Pièce*
    • WXE312S

      Enjoliveur 2 boutons poussoirs KNX gallery LED sand, plastique sable mat

      19,88 € HT  / Pièce*
    • WXE314S

      Enjoliveur 4 boutons poussoirs KNX gallery LED sand, plastique sable mat

      28,98 € HT  / Pièce*
    • WXE316S

      Enjoliveur 6 boutons poussoirs KNX gallery LED sand, plastique sable mat

      36,26 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de postes
      3
    Matière
    • Couleur
      Jaune doré
    • Code Pantone
      8383c
    • Maté­riau
      Alumi­nium
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      234 mm
    • Profon­deur
      9,30 mm
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Couver­cle, porte
    • Type de joint de recou­vre­ment
      Embout

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery 1G new pure-white (English )
    PDF
    1,64 MB
    Déclaration REACH WXP7213
    PDF
    Rapport RoHS WXP7213
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXP7213 | Hager France

      Image produit WXP7213

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXP7213 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXP7213

      Plaque gallery 3 postes horizontale 71 mm solar alu, aluminium or brossé

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXP4813 - Plaque de finition gallery 3 postes horizontale Grey wood entraxe 71 mm
      WXP4813
      Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere grey wood
      Prix
      142,15 €
      HT/ Pièce *
      142,15 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXP4713 - Plaque de finition gallery 3 postes horizontale Oak wood entraxe 71 mm
      WXP4713
      Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere oak wood
      Prix
      160,17 €
      HT/ Pièce *
      160,17 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXP4613 - Plaque de finition gallery 3 postes horizontale Copper alu entraxe 71 mm
      WXP4613
      Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere copper alu
      Prix
      142,15 €
      HT/ Pièce *
      142,15 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXP4513 - Plaque de finition gallery 3 postes horizontale Antique alu entraxe 71 mm
      WXP4513
      Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere antique alu
      Prix
      160,17 €
      HT/ Pièce *
      160,17 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXP4413 - Plaque de finition gallery 3 postes horizontale Dark rock entraxe 71 mm
      WXP4413
      Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere dark rock
      Prix
      266,50 €
      HT/ Pièce *
      266,50 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026