The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Plaques
    • WXP1402
    EAN
    3250610129418
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Plaques

    Plaque de finition gallery 1 poste taupe, plastique brun mat WXP1402

    Prix
    6,82 €
    HT/ Pièce *
    6,82 €
    HT/ Pièce *
    Bientôt en vente
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Taupe
    Anthracite
    Anthracite
    Bleu
    Bleu
    Bleu turquoise
    Bleu turquoise
    Bronze
    Bronze
    Champagne
    Champagne
    Gris beige
    Gris beige
    Noir
    Noir
    Rouge
    Rouge
    Taupe
    Taupe
    Titane
    Titane
    Nombre de postes
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque de finition gallery 1 poste taupe, plastique brun mat

    WXP1402

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXA450R
    WXA450R
    Support radio mural saillie, gallery
    2,72 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA450
    WXA450
    Support gallery 2 modules
    2,77 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA45050
    WXA45050
    Support gallery 2 modules x50
    127,45 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA460
    WXA460
    Support gallery 2 modules Systo
    6,70 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA450G
    WXA450G
    Support gallery 2 modules a griffes
    5,81 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Alimen­ta­tion USB 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
    • Alimen­ta­tion USB
    • WXA011

      Bande lumineuse pour plaque 1 poste 12/24V AC/DC pure

      14,33 € HT  / Pièce*
    • WXA010

      Bande lumineuse gallery pour plaque 1 poste 230V pure

      14,33 € HT  / Pièce*
    • WXF116

      Chargeur USB type C+C gallery

      47,65 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de postes
      1
    Matière
    • Couleur
      Taupe
    • Code RAL
      7006
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      163 mm
    • Profon­deur
      9,30 mm
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Couver­cle, porte
    • Type de joint de recou­vre­ment
      Embout

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery 1G sand (English )
    PDF
    1,32 MB
    Déclaration REACH WXP1402
    PDF
    Rapport RoHS WXP1402
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXP1402 | Hager France

      Image produit WXP1402

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXP1402 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXP1402

      Plaque de finition gallery 1 poste taupe, plastique brun mat

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXP0009 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery  pure
      WXP0009
      Plaque de finition gallery 1 poste thermostat pure, plastique blanc brillant
      Prix
      47,11 €
      HT/ Pièce *
      47,11 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXP1009 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery anthracite
      WXP1009
      Plaque gallery 1 poste thermostat anthracite, plastique gris foncé mat
      Prix
      49,27 €
      HT/ Pièce *
      49,27 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXP0109 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery  titane
      WXP0109
      Plaque de finition gallery 1 poste thermostat titane, plastique titane métallisé
      Prix
      49,27 €
      HT/ Pièce *
      49,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXP0209 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery  noir
      WXP0209
      Plaque de finition gallery 1 poste thermostat night, plastique noir mat
      Prix
      48,07 €
      HT/ Pièce *
      48,07 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXP9914 - Plaque de finition gallery 4 postes horizontale Antibactérien entraxe 71 mm
      WXP9914
      Plaque gallery plastique injecté 4 postes horizontale 71mm antibactérien
      Prix
      32,99 €
      HT/ Pièce *
      32,99 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026