cubyko 1 touche KNX pour éclairage coloris gris WNT932
EAN
3250617178761
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
Prix
14,87 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WNA681
cubyko Boîte simple vide associable gris IP55
3,65 € HT/ Pièce
Produits compatibles
-
Produits liés 18 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauPlastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur27 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseFermeture à baïonnette
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNT932
1 touche Cubyko KNX pour éclairage coloris Gris
PDF -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques
URL
Plus de documentation