The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • TG029
    Dispositif de protection contre les surtensions du bus KNX. Ce produit permet de protéger le bus KNX et les produits qui y sont connectés contre les défaillances d'un produit de l'installation comme les surtensions. Compact et discret, il peut être installé dans le tableau électrique ou dans une boite de dérivation sur l'installation. ce produit est adapté à l'ensemble des marques du marché.
    EAN
    3250615870292
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Dispositif de protection contre les surtensions du bus KNX TG029

    Prix
    194,72 €
    HT/ Pièce *
    194,72 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Dispositif de protection contre les surtensions du bus KNX

    TG029

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TG029
    PDF
    Rapport RoHS TG029
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TG029 | Hager France

      Image produit TG029

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TG029 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TG029

      Limiteur de surtension bus KNX

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-01-12 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA180N - Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée
      SPA180N
      Parafoudre combiné T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV contact signal. + fusible
      Prix
      899,73 €
      HT/ Pièce *
      899,73 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPA312 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPA312
      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C
      Prix
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPB715D - Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules
      SPB715D
      Parafoudre 2P auto-protégé monobloc 15KA type 2 avec voyant de fin de vie
      Prix
      299,92 €
      HT/ Pièce *
      299,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPB015D - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Prix
      199,98 €
      HT/ Pièce *
      199,98 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPA001N - Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Prix
      790,45 €
      HT/ Pièce *
      790,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026