The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPA180N
    Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre. En associant le bloc de neutre à 3 blocs de phase, cela permet de réaliser des installations en TT/TNS et d'obtenir une valeur Iimp de 100kA. Dôté d'une protection fusible intégrée jusque 50kA.
    EAN
    3250615515063
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée SPA180N

    Prix
    899,73 €
    HT/ Pièce *
    899,73 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée

    SPA180N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour para­foudre pour systèmes d'ali­men­ta­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soi­res/­pièces de rechange pour para­foudre pour systèmes d'ali­men­ta­tion
    • KBN381

      Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N

      66,01 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant d'im­pul­sion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      100 kA
    • Décharge maxi­male (Imax)) L-N(­PEN)/ N-PE
      100 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TT, TN-S
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Oui
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T1, T2
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      95,20 mm
    • Largeur
      35,60 mm
    • Profon­deur
      67 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Voyants
      Optique
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      2,5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      2,5 - 35 mm²
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Niveau de protec­tion Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11
      1,50 kV
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPA180N
    PDF
    Rapport RoHS SPA180N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPA180N | Hager France

      Image produit SPA180N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPA180N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPA180N

      Parafoudre combiné T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV contact signal. + fusible

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa | Hager France

      ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-07-20

      PDF
      479,47 kB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      286,58 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB240R - Parafoudre de type 2 Imax 40kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB240R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
      Prix
      509,90 €
      HT/ Pièce *
      509,90 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KBN480 - Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      KBN480
      Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      Prix
      42,01 €
      HT/ Pièce *
      42,01 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KBN380 - Barre de pontage 3P pour SPA180
      KBN380
      Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180
      Prix
      30,02 €
      HT/ Pièce *
      30,02 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPV040 - Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340
      SPV040
      Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340
    • 5
      SPB265R - Parafoudre de type 2 Imax 65kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB265R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      Prix
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026