The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPA312
    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre. Ce parafoudre monobloc dispose d'une fenêtre de visualisation en face avant permettant d'identifier simplement l'état de fonctionnement.
    EAN
    3250615513182
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact SPA312

    Prix
    1 019,69 €
    HT/ Pièce *
    1 019,69 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact

    SPA312

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Décharge maxi­male (Imax)) L-N(­PEN)/ N-PE
      75 kA
    • Sans courant de fuite
      Oui
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      160 A
    • Courant d'im­pul­sion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 37,5 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-C
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Tension
    • Niveau de protec­tion Up
      1,50 kV
    • Tension de service perma­nent Uc
      264 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 415 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      99 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      76,20 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Normes
    • Type de dispo­sitif de protec­tion contre les surten­sions
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3 - 4,5 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      2,5 - 25,0 mm²
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      2,5 - 35,0 mm²
    • Section du contact de signal
      0,2 - 25,0 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPA312
    PDF
    Rapport RoHS SPA312
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPA312 | Hager France

      Image produit SPA312

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPA312 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPA312

      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 6LE008206Aa | Hager France

      Notice 6LE008206Aa

      Guide d'installation cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-07-20

      PDF
      479,47 kB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      286,58 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA180N - Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée
      SPA180N
      Parafoudre combiné T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV contact signal. + fusible
      Prix
      899,73 €
      HT/ Pièce *
      899,73 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPB015D - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Prix
      199,98 €
      HT/ Pièce *
      199,98 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPB715D - Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules
      SPB715D
      Parafoudre 2P auto-protégé monobloc 15KA type 2 avec voyant de fin de vie
      Prix
      299,92 €
      HT/ Pièce *
      299,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPB408D - Parafoudre de type 2 Imax 8kA 4P 4modules
      SPB408D
      Parafoudre 4P TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      Prix
      597,06 €
      HT/ Pièce *
      597,06 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPA001N - Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Prix
      790,45 €
      HT/ Pièce *
      790,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026