The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPB815D
    Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l’ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel. Le disjoncteur associé directement au parafoudre, permet un choix aisé et offre une solution compacte. L’association du disjoncteur et du parafoudre, permet également de réduire les longueurs de connexion et d’abaisser la valeur de tension résiduelle Up.
    EAN
    3250615512383
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Para­foudres

    Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules SPB815D

    Prix
    503,86 €
    HT/ Pièce *
    503,86 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules

    SPB815D

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      5
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
      275 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
      1 500 V
    • Niveau de protec­tion de tension jusqu'à L-N (PEN)
      1,3 kV
    • Niveau de protec­tion contre les surten­sions jusqu'à L-PE
      1,5 kV
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      3
    • Tension nomi­nale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Courant élec­trique
    • Courant de décharge max. (Imax) L-N (PEN)
      15 kA
    • Courant de décharge max (Imax) L-PE
      15 kA
    • Courant de décharge max. (Imax), N-PE
      20 kA
    • Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, L-N (PEN)
      5 kA
    • Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, N-PE
      20 kA
    • Courant de décharge nominal In 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-11
      5 kA
    • Capa­cité d'ex­tinc­tion du courant de suite
      0,10 kA
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      7,5 kA
    • Courant rési­duel IPE
      < 5 μA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      101 mm
    • Largeur
      89 mm
    • Profon­deur
      74 mm
    • Longueur de dénu­dage
      12 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Compor­te­ment TOV à UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Mode de protec­tion
      L-N, L-PE, N-PE
    • Compor­te­ment TOV à UT (L-N)
      350 V AC (5 s / withs­tand mode)
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 60 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 60 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    Matière
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    • Schéma TN
      Oui
    • Réseau TN-C
      Non
    • Schéma DC
      Non
    • Réseau IT
      Non
    • Réseau TT
      Oui
    • Réseau TN-C-S
      Non
    • Schéma TN-S
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1,5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1,5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la terre
      1,5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple pour la terre
      1,5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    • Nombre de points de connexions
      1
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3 - 3 Nm
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Oui
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Rail DIN
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Fonc­tions
    • Convient pour une confi­gu­ra­tion supplé­men­taire du système
      Non
    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Type de filtre produit
      SPD

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2023-12-13
    PDF
    392,08 kB
    Déclaration REACH SPB815D
    PDF
    Rapport RoHS SPB815D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPB815D | Hager France

      Image produit SPB815D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPB815D | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPB815D

      Parafoudre 4P auto-protégé monobloc 15KA type 2 avec voyant de fin de vie

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE 6LE008964A.a_SPB715D_SPB815D | Hager France

      NOTICE 6LE008964A.a_SPB715D_SPB815D

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2023-02-16

      PDF
      1,31 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudre T2 Autoprotégé - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T2 Autoprotégé - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      115,75 kB
      Image Parafoudre T2 Autoprotégé - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T2 Autoprotégé - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-07-20

      PDF
      326,03 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      256,40 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB440R - Parafoudre de type 2 Imax 40kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPB440R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
      Prix
      1 076,21 €
      HT/ Pièce *
      1 076,21 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPN008N - Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable  SPN208D et SPN408D
      SPN008N
      Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D
    • 3
      SPN008D - Cartouche 8kA 255V pour parafoudre débrochable  SPN208D et SPN408D
      SPN008D
      Cartouche 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D
    • 4
      SPB040N - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40kA N-PE Uc 260V 20kA Up 1,5kV
      SPB040N
      Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV
      Prix
      201,46 €
      HT/ Pièce *
      201,46 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KBN381 - Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° SPA180N
      KBN381
      Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N
      Prix
      66,01 €
      HT/ Pièce *
      66,01 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026