The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPN008N
    EAN
    3250615511959
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D SPN008N

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D

    SPN008N

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension de service perma­nent Uc
      255 V
    • Niveau de protec­tion Up
      1,50 kV
    • Tension nomi­nale
      240 V AC ± 10 %
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 55 °C
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    Normes
    • Type de dispo­sitif de protec­tion contre les surten­sions
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      17,5 mm
    • Profon­deur
      43 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    • Type de montage
      Sur l'élé­ment de base
    Courant élec­trique
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Courant nominal de décharge In
      20 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Matière
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN, TT
    Usage
    • Est acces­sible
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image SPN008N | Hager France

      Image produit SPN008N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPN008N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPN008N

      Cartouche neutre 8kA 255V pour parafoudre débrochable SPN208D et SPN408D

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPN208D-SPN408D_(TT/TN)_6LE002558Aa | Hager France

      ID1_SPN208D-SPN408D_(TT/TN)_6LE002558Aa

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23

      PDF
      564,12 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      256,60 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB715D - Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules
      SPB715D
      Parafoudre 2P auto-protégé monobloc 15KA type 2 avec voyant de fin de vie
      Prix
      299,92 €
      HT/ Pièce *
      299,92 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPB015D - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Prix
      199,98 €
      HT/ Pièce *
      199,98 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPA312 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPA312
      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C
      Prix
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPB408D - Parafoudre de type 2 Imax 8kA 4P 4modules
      SPB408D
      Parafoudre 4P TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      Prix
      597,06 €
      HT/ Pièce *
      597,06 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPA180N - Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée
      SPA180N
      Parafoudre combiné T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV contact signal. + fusible
      Prix
      899,73 €
      HT/ Pièce *
      899,73 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026