The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPB113
    Parafoudre de type 2 Imax 40kA 1P 1modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB113 est destiné à protéger l’ensemble des équipements électriques de l’installation, et ce, en mode commun et mode différentiel. Il est équipé d’une déconnexion thermique et dynamique intégrée.
    EAN
    3250615515209
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Parafoudre de type 2 Imax 40kA 1P 1modules SPB113

    Prix
    263,66 €
    HT/ Pièce *
    263,66 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre de type 2 Imax 40kA 1P 1modules

    SPB113

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires de para­foudre pour équi­pe­ment élec­trique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires de para­foudre pour équi­pe­ment élec­trique
    • SPB013

      Cartouche 40kA 440V

      240,28 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
      440 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
      2,20 kV
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension de test de réfé­rence Utest, AC
      255 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      3
    • Tension nomi­nale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Courant élec­trique
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      125 A
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion en série (fusi­ble)
      80 A
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Courant nominal de décharge In
      20 kA
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      25 kA
    • Courant rési­duel IPE
      ≤ 0.45 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      89,8 mm
    • Largeur
      17,6 mm
    • Profon­deur
      65,7 mm
    • Longueur de dénu­dage
      16 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Mode de protec­tion
      L-N, L-PE, L-PEN
    • Facteur de déclen­che­ment k
      1,6
    • Compor­te­ment TOV à UT
      460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withs­tand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    Matière
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      IT, TT, TN
    • Schéma TN
      Oui
    • Réseau TN-C
      Non
    • Schéma DC
      Non
    • Réseau IT
      Oui
    • Réseau TT
      Oui
    • Réseau TN-C-S
      Non
    • Schéma TN-S
      Non
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    • Courant nominal de charge IL
      80 A
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1,5 - 25,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1,5 - 35,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 35 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne de raccor­de­ment
    • Nombre de points de connexions
      1
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3 - 3 Nm
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Sur l'élé­ment de base
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Fonc­tions
    • Convient pour une confi­gu­ra­tion supplé­men­taire du système
      Non
    Fusible
    • Carac­té­ris­tique du fusible
      gG
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
      2
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Type de filtre produit
      SPD

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPB113
    PDF
    Rapport RoHS SPB113
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPB113 | Hager France

      Image produit SPB113

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPB113 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPB113

      Parafoudre 1P débrochable 40kA voy.

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPB11x_SPB5xx_6LE007642Ab | Hager France

      ID1_SPB11x_SPB5xx_6LE007642Ab

      Guide d'installation International 2022-06-14

      PDF
      906,47 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudres T2 - 2022 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudres T2 - 2022 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-01

      PDF
      282,53 kB
      Image Parafoudres T2 - 2022 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudres T2 - 2022 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      76,84 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      259,97 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB265R - Parafoudre de type 2 Imax 65kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB265R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      Prix
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KBN380 - Barre de pontage 3P pour SPA180
      KBN380
      Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180
      Prix
      30,02 €
      HT/ Pièce *
      30,02 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPB240R - Parafoudre de type 2 Imax 40kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB240R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
      Prix
      509,90 €
      HT/ Pièce *
      509,90 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KBN480 - Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      KBN480
      Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      Prix
      42,01 €
      HT/ Pièce *
      42,01 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPB208D - Parafoudre de type 2 Imax 8kA 2P 2modules
      SPB208D
      Parafoudre 2P TNS/TT Uc 275V In 2kA Imax 8kA Up 1kV
      Prix
      365,24 €
      HT/ Pièce *
      365,24 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026