The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPB013
    Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40Ka.La cartouche permet un remplacement aisé si nécessaire notamment avec sa fenêtre de visualisation. Elle est équipée d'un détrompage évitant ainsi les erreurs lors d'un changement de cartouche.
    EAN
    3250615515193
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40kA SPB013

    Prix
    240,28 €
    HT/ Pièce *
    240,28 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 40kA

    SPB013

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de test de réfé­rence Utest, AC
      255 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
      440 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
      2,2 kV
    • Tension nomi­nale
      400 V AC ± 10%
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      52,4 mm
    • Largeur
      17,5 mm
    • Profon­deur
      55,3 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    • Type de montage
      Sur l'élé­ment de base
    Courant élec­trique
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      25 kA
    • Courant de décharge max. (Imax)
      40 kA
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      125 A
    • Courant nominal de décharge In
      20 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Usage interne unique­ment
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Sécu­rité
    • Mode de protec­tion
      L-N, L-PE, L-PEN
    • Compor­te­ment TOV à UT
      460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withs­tand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      IT, TN, TT
    Usage
    • Est acces­sible
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPB013
    PDF
    Rapport RoHS SPB013
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPB013 | Hager France

      Image produit SPB013

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPB013 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPB013

      Cartouche 40kA 440V

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      259,97 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB265R - Parafoudre de type 2 Imax 65kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB265R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      Prix
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KBN380 - Barre de pontage 3P pour SPA180
      KBN380
      Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180
      Prix
      30,02 €
      HT/ Pièce *
      30,02 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPB240R - Parafoudre de type 2 Imax 40kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB240R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
      Prix
      509,90 €
      HT/ Pièce *
      509,90 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KBN480 - Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      KBN480
      Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      Prix
      42,01 €
      HT/ Pièce *
      42,01 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPB208D - Parafoudre de type 2 Imax 8kA 2P 2modules
      SPB208D
      Parafoudre 2P TNS/TT Uc 275V In 2kA Imax 8kA Up 1kV
      Prix
      365,24 €
      HT/ Pièce *
      365,24 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026