The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPA080
    EAN
    3250615515049
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Cartouche T1+T2 Iimp 25kA Up 1.5kV SPA080

    Prix
    839,74 €
    HT/ Pièce *
    839,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cartouche T1+T2 Iimp 25kA Up 1.5kV

    SPA080

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Décharge maxi­male (Imax)) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Courant d'im­pul­sion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Tension
    • Niveau de protec­tion Up
      1,50 kV
    • Tension de service perma­nent Uc
      264 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      113,4 mm
    • Largeur
      35,50 mm
    • Profon­deur
      64,2 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Normes
    • Type de dispo­sitif de protec­tion contre les surten­sions
      T1, T2
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Fond
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
    PDF
    329,18 kB
    Déclaration REACH SPA080
    PDF
    Rapport RoHS SPA080
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPA080 | Hager France

      Image produit SPA080

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPA080 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPA080

      Cartouche L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA180

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa | Hager France

      ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA180N - Parafoudre type 1+2 Iimp 100kA 1P neutre 2modules et protection fusible intégrée
      SPA180N
      Parafoudre combiné T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV contact signal. + fusible
      Prix
      899,73 €
      HT/ Pièce *
      899,73 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SPA312 - Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 3P 4modules avec auxiliaire de contact
      SPA312
      Parafoudre T1+T2+T3 3P 12.5kA contact TN-C
      Prix
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
      1 019,69 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPB715D - Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules
      SPB715D
      Parafoudre 2P auto-protégé monobloc 15KA type 2 avec voyant de fin de vie
      Prix
      299,92 €
      HT/ Pièce *
      299,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SPB015D - Cartouches pour parafoudre de type 2 Imax 15kA L-N Uc 275V In 5kA Up 1kV
      SPB015D
      Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
      Prix
      199,98 €
      HT/ Pièce *
      199,98 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPA001N - Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Prix
      790,45 €
      HT/ Pièce *
      790,45 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026