Cage x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm² • HYW008H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Appa­reillage de tête
            • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
            • Acces­soires pour disjonc­teurs boîtier moulé
            • HYW008H
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²

            Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²

            HYW008H

            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            H3+ Energy : Découverte et prise en main
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            h3+, prime à la performance
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager
            HYW008H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²
            • Appa­reillage de tête

            Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm² HYW008H

            EAN
            3250613200985
            Conditionnement
            1 Pièce
            Outils de conception
            • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
            Prix
            392,57 €
            HT/ Pièce *
            392,57 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              630 A
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              4

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration HYW008H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HYW008H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image HYW008H | Hager France

              Image produit HYW008H

            • Mode d'emploi

              Image Mode d'emploi International 2025-01-21 | Hager France

              Mode d'emploi International 2025-01-21

              PDF
              10,29 MB
              Image Mode d'emploi International 2025-05-06 | Hager France

              Mode d'emploi International 2025-05-06

              PDF
              445,41 kB
            • Brochures techniques & CCTP

              Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

              Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

              Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

              PDF
              964,44 kB
              Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

              Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

              Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

              DOCX
              1,95 MB
              Image Catalogue technique - Protection | Hager France

              Catalogue technique - Protection

              Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

              PDF
              41,57 MB
            • Brochure

              Image Brochure - Protection | Hager France

              Brochure - Protection

              Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

              PDF
              6,39 MB
              Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

              Guide de choix - Distribution d'énergie

              Installation puissance surveillée

              PDF
              10,28 MB
            • Guide

              Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager France

              Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

              Guide fr-CH 2020-09-23

              PDF
              39,71 MB
              Image Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A | Hager France

              Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A

              Guide International 2019-10-09

              PDF
              48,70 MB
            • Outils

              Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

              Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

              Le logiciel de conception de tableaux électriques.

              URL
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HBT160H - Bloc différentiel P250 4P In160A  Idn et temporisation réglables
              HBT160H
              Bloc différentiel P250 4P 160A Idn régl
              Prix
              1 882,84 €
              HT/ Pièce *
              1 882,84 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              HBT250H - Bloc différentiel P250 4P In250A  Idn et temporisation réglables
              HBT250H
              Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl
              Prix
              2 844,45 €
              HT/ Pièce *
              2 844,45 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              HBW400H - Bloc différentiel P630 4P In400A  Idn et temporisation réglables
              HBW400H
              Bloc différentiel P630 4P 400A Idn adj
              Prix
              3 554,57 €
              HT/ Pièce *
              3 554,57 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              HBW630H - Bloc différentiel P630 4P In630A  Idn et temporisation réglables
              HBW630H
              Bloc différentiel P630 4P 630A Idn adj
              Prix
              3 554,57 €
              HT/ Pièce *
              3 554,57 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              HTC100H - Support latéral h3+ pour câbles
              HTC100H
              Support latéral h3+ pour câbles
              Prix
              21,43 €
              HT/ Pièce *
              21,43 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025