Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 400A 50kA FTC HMJ401DR

EAN
3250613199432
Conditionnement
1 pièce
Prix
5 317,53 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s)
  • Interverouillage 8 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 43 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    400 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    50 kA
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Position du neutre
    Gauche
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension Electrique
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 - 415 V
Fonctions
  • Unité de déclenchement
    TM A/A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    116 W
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Câble
  • Matériau du câble
    Cuivre
Compatibilité
  • Compatible avec bloc différentiel
    Oui
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Non
  • Convient au tableau de distribution
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    260 mm
  • Largeur
    185 mm
  • Profondeur
    150 mm
  • Barre aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
  • Barre amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)
    10 mm, 12 mm, 32 mm
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Devant
  • Couple de serrage
    18 - 18 Nm
Principales caractéristiques électriques
  • Couple de serrage nominal borne basse
    18 - 18 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    18 - 18 Nm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image HMJ401DR | Hager France

    Image produit HMJ401DR

  • Guide d'installation

    Image MCCB_h3_x630 | Hager France

    MCCB_h3_x630

    Guide d'installation International 2019-01-30

    PDF
    5,45 MB
    Image MCCB_h3_x630 | Hager France

    MCCB_h3_x630

    Guide d'installation International 2023-02-16

    PDF
    10,33 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Brochures techniques fr-FR 2020-08-28

    PDF
    41,57 MB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    1,95 MB
    Image FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3 | Hager France

    FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3

    Brochures techniques fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Brochure fr-FR 2018-09-10

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image H3+ Energy : Découverte et prise en main | Hager France

    H3+ Energy : Découverte et prise en main

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager | Hager France

    [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image h3+, prime à la performance | Hager France

    h3+, prime à la performance

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager France

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-04

    PDF
    332,59 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-04

    PDF
    355,64 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2023-07-03 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2023-07-03

    PDF
    587,17 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08

    PDF
    588,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08

    PDF
    569,34 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024