Cage x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm² • HYW007H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
    Offre résidentielle Hager
    Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
    Je découvre
    • Résidentiel
    • Logement collectif
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement connecté
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement individuel
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Rénovation résidentielle
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Tertiaire
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
    Toutes les réalisations
    • Tertiaire
    • Petit tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Grand tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Voir tout
  • Outils
    Centre de téléchargement
    Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
    J'accède aux ressources
    • Outils
    • Applications et logiciels
      • App et logiciel Hager Ready
      • App Hager witty
      • App Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Configurateur witty
      • Logiciel Hagercad
      • Logiciel Hagercad.net
      • Voir tout
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Brochures
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Objets BIM
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Voir tout
  • Formation
    Nouvelle formation Hagercad
    Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
    Je découvre
    • Formation
    • Réglementation et apports techniques
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Habitat
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Tertiaire
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Maison connectée
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Bâtiments connectés KNX
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Management de l'énergie
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • e-Mobilité
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Normes
    Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
    Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
    Je me laisse guider
    • Normes
    • NF C 15-100
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • RE2020
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décret tertiaire
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi LOM
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi ELAN
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décrets BACS
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Voir tout
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
  • Acces­soires pour disjonc­teurs boîtier moulé
  • HYW007H
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²

Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²

HYW007H

HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
H3+ Energy : Découverte et prise en main
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
h3+, prime à la performance
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
[Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager
HYW007H - Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm²
  • Appa­reillage de tête

Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 3P 2x 35-300mm² HYW007H

EAN
3250613200978
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
392,57 €
HT/ Pièce *
392,57 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    630 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration HYW007H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYW007H (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image HYW007H | Hager France

    Image produit HYW007H

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2025-01-21 | Hager France

    Mode d'emploi International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
    Image Mode d'emploi International 2025-05-06 | Hager France

    Mode d'emploi International 2025-05-06

    PDF
    445,41 kB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
    Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    1,95 MB
    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

    PDF
    41,57 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager France

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A | Hager France

    Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    Guide International 2019-10-09

    PDF
    48,70 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HBT160H - Bloc différentiel P250 4P In160A  Idn et temporisation réglables
    HBT160H
    Bloc différentiel P250 4P 160A Idn régl
    Prix
    1 882,84 €
    HT/ Pièce *
    1 882,84 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    HBT250H - Bloc différentiel P250 4P In250A  Idn et temporisation réglables
    HBT250H
    Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl
    Prix
    2 844,45 €
    HT/ Pièce *
    2 844,45 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    HBW400H - Bloc différentiel P630 4P In400A  Idn et temporisation réglables
    HBW400H
    Bloc différentiel P630 4P 400A Idn adj
    Prix
    3 554,57 €
    HT/ Pièce *
    3 554,57 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    HBW630H - Bloc différentiel P630 4P In630A  Idn et temporisation réglables
    HBW630H
    Bloc différentiel P630 4P 630A Idn adj
    Prix
    3 554,57 €
    HT/ Pièce *
    3 554,57 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    HTC100H - Support latéral h3+ pour câbles
    HTC100H
    Support latéral h3+ pour câbles
    Prix
    21,43 €
    HT/ Pièce *
    21,43 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025