Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 50kA FTC HMJ630DE
Produits similaires :
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 6 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN630 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947687,30 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947673,40 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947659,20 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947644,80 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947630 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947614,90 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947599,30 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 60947583,40 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 60947567 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 60947550,10 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947532,70 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 60947514,70 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 60947496,10 A
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
-
DéclencheurTM A/A
-
Puissance dissipée en entrée145,2 W
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Hauteur260 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur150 mm
-
Barre collectrice aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Barre collectrice amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute18 - 18 Nm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HMJ630DE
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 3P3D 630A 50kA FTC
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB
Catalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Guide
Guide en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
catalogue
catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB