Interrupteur Ouvert HW1 1250A 3P Fixe HW1W312FS
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 6 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 5 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1 250 A
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Nombre de pôles3
-
Type de boitierProduit complet
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HW1W312FS
Interrupteur Ouvert HW1 1250A 3P Fixe
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF36,02 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF408,72 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 1 Août 2025
PDF404,18 kB