Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel Energy HW1M408FE
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 6 produit(s) disponible(s) -
Bobine à fermeture 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 6 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN800 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Nombre de pôles4
-
Type de pôles4P4D
-
Type de boitierProduit complet
-
Temps de réponse à la fermeture45 ms
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, État marche/arrêt, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW1M408FE
Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel Energy
PDF -
Mode d'emploi
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteur ouvert HW1
PDF209,74 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF14,24 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB -
Annexe produit
Table Modbus pour sentinel Energy
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Guide utilisateur
hw+ Communication Modbus sentinel Energy
PDF6,25 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy
PDF16,52 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Fiche de données de sécurité
Guide de cybersécurité
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy HW1, HW2 et HW4
PDF1,07 MB -
Guide
Manuel d’utilisation
h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H
PDF6,86 MB -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB