Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY AB 4P4D In400A Icu25kA à plage HHW401NA
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour les fonctions 4 produit(s) disponible(s) -
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 1 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN400 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-27 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 220V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 380V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 415V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 690V AC selon IEC 60947-27 kA
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 60947396 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 60947360 A
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreGauche
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Puissance dissipée en entrée57,8 W
-
Couple de serrage18 - 18 Nm
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Matériau du câbleCuivre
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Hauteur260 mm
-
Largeur185 mm
-
Profondeur150 mm
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte341,25 - 4 000,0 A
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HHW401NA
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy AB 4P4D N0-50-100% 400A 25kA FTC
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Guide d'installation
ID1_TRIP_UNIT_ENERGY_AB_P630_6LE005584Aa.PDF
Guide d'installation International 2019-09-10
PDF1,60 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB
Catalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF332,59 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB